Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
06440 inch - Manette indexable en Inox avec insert taraudé
Nomenclature
06440-11A3
BEST
Référence
AUSF
Modèle
Inox polissage électrolytique
GR
Taille
1
X
Taraudage
T
Hauteur
17 mm
D
Diamètre
19 mm
D1
Diamètre
28 mm
D2
Diamètre
20 mm
H
Hauteur
41.0 mm
H1
Hauteur
12 mm
H3
Hauteur
64 mm
H4
Hauteur
72 mm
A
Longueur
83 mm
A1
Longueur
107 mm
ZZ
Nombre de dents
24
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181600
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D