Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
06440 inch - Maniglia a leva acciaio inox con filettatura interna
Lista materiale
06440-11A3
BEST
N. d'ordine
AUSF
Versione:
Acciaio inox lucidatura elettrolitica
GR
Dimensioni
1
X
Filettatura interna
T
Altezza
17 mm
D
Diametro
19 mm
D1
Diametro
28 mm
D2
Diametro
20 mm
H
Altezza
41.0 mm
H1
Altezza
12 mm
H3
Altezza
64 mm
H4
Altezza
72 mm
A
Lunghezza
83 mm
A1
Lunghezza
107 mm
ZZ
N. di denti
24
GEW
Peso ca.
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181600
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D