Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
06440 inch - Palanca de sujeción de acero inoxidable con rosca interior
Lista de materiales
06440-11A3
BEST
Referencia
AUSF
Versión
Acero inoxidable con pulido electrolítico
GR
Tamaño
1
X
Rosca interior
T
Altura
17 mm
D
Diámetro
19 mm
D1
Diámetro
28 mm
D2
Diámetro
20 mm
H
Altura
41.0 mm
H1
Altura
12 mm
H3
Altura
64 mm
H4
Altura
72 mm
A
Longitud
83 mm
A1
Longitud
107 mm
ZZ
Número de dientes
24
GEW
Peso aprox.
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181600
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D