Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
06440 inch - Upínací páky nerezové s vnitřním závitem
Kusovník
06440-11A3
BEST
Objednací číslo
AUSF
Provedení
Nerezová ocel elektrolyticky leštěná
GR
Velikost
1
X
Vnitřní závit
T
Výška
17 mm
D
Průměr
19 mm
D1
Průměr
28 mm
D2
Průměr
20 mm
H
Výška
41.0 mm
H1
Výška
12 mm
H3
Výška
64 mm
H4
Výška
72 mm
A
Délka
83 mm
A1
Délka
107 mm
ZZ
Počet zubů
24
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181600
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D