Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06441 - Clamping levers external thread, stainless steel
Bill of material
06441-1110X60
BEST
Order No.
AUSF
version
stainless steel electropolished
GR
size
1
X
Internal thread
L
Length
mm
D
diameter
19 mm
D1
diameter
28 mm
D2
diameter
20 mm
H
height
41 mm
H1
height
12 mm
H3
height
63 mm
H4
height
72 mm
A
Length
83 mm
A1
Length
107
ZZ
No. of teeth
24
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D