Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 10
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
06441 - Maniglia a leva acciaio inox con filettatura esterna
Lista materiale
06441-1110X60
BEST
N. d'ordine
AUSF
Versione:
Acciaio inox lucidatura elettrolitica
GR
Dimensioni
1
X
Filettatura interna
L
Lunghezza
mm
D
Diametro
19 mm
D1
Diametro
28 mm
D2
Diametro
20 mm
H
Altezza
41 mm
H1
Altezza
12 mm
H3
Altezza
63 mm
H4
Altezza
72 mm
A
Lunghezza
83 mm
A1
Lunghezza
107
ZZ
N. di denti
24
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D