Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1107
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06443 inch - Clamping levers external thread, steel
Bill of material
06443-1A2182X25
BEST
Order No.
FARBE
Colour
MATERIAL
GR
size
L
thread length
mm
X
thread
mm
D
diameter
mm
D1
diameter
mm
D2
diameter
mm
H
height
mm
H1
height
mm
H2
height
mm
H3
Hhöe
mm
H4
height
mm
A
distance
mm
A1
Length
mm
B
width
mm
ZZ
No. of teeth
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D