Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 36
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06450 inch - Clamping levers with protective cap
Bill of material
06450-92A3186
BEST
Order No.
FARBE
Colour
MATERIAL
Main
GR
size
X
Internal thread
T
height
mm
D
diameter
mm
D1
diameter
mm
D2
diameter
mm
H
height
mm
H1
height
mm
H2
height
mm
H3
height
mm
H4
height
mm
A
Length
mm
A1
Length
mm
B
width
mm
ZZ
No. of teeth
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D