Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
06464 - Upínací páky z nerezové oceli s prodlouženým nákružkem s vnějším závitem, ocelové díly z nerezové oceli
Kusovník
06464-10610X18
BEST
Objednací číslo
06464-10610X18
AUSF
Provedení
Leštěno
GR
Velikost
1
A
Délka
40 mm
A1
Délka
47.0 mm
B
Šířka
7 mm
D
Průměr
10 mm
D1
Průměr
13 mm
D2
Průměr
14 mm
H
Výška
30.5 mm
H1
Výška
10 mm
H2
Výška
20.5 mm
H3
Výška
37.0 mm
H4
Výška
40.0 mm
L
Délka
18 mm
X
Vnější závit
M 6
ZZ
Počet zubů
16
GEW
Hmotnost cca
0.0410 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495815152
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D