Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06500 inch - Crank handles
Bill of material
06500-12CO
BEST
Order No.
AUSF
version
Passbohrung
AUSF1
version 1
ohne Querbohrung
MATERIALK
Component
Stahl
POS
Position
GR
size
A
Length
mm
D
width
mm
D2
diameter
mm / inch
D7
width
- mm
H
Length
mm
H1
Length
mm
H2
height
mm
H3
height
mm
H4
Length
0.0 mm
L
Length
mm
L2
Length
mm
B3
hub slot width P9
0 mm
T
hub slot depth
0.0 mm
DX
mm
SW
Square socket
0 mm
ZZ
1.000 mm
GEW
Approx. weight
kg
ZEICHNUNG
Drawing
Zeichnungen
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
FARBE1
Colour
Stahl brüniert
XF
Länge Schraube
mm
XG
Länge Gewindestift
mm
XH
Farbe Schraube
schwarzgrau RAL 7021
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D