IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
0678H9150-02
Bel Fuse
Circuit Protection
0678H9150-02
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/circuit_protection/0678h9150_02/0678h9150_02.prj},{NB=0678H9150-02},{PN=0678H9150-02},{DESC=Surface mount \"brick\", Ceramic Tube, 3912 case size, Enhanced Breaking capacity, 15A},{VAC=250},{VDC=125},{CURRENT=15},{IRAC=100},{IRDC=1500},{CHARACTERISTIC=Fast Blow},{CS=3912},{PACKAGING=Tape and Reel (2000 pcs.)},{DEFAULTSORTATTR=14}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0678H9150-02
Bill of material
0678H9150-02
PN
Part Number
0678H9150-02
DESC
Description
Surface mount "brick", Ceramic Tube, 3912 case size, Enhanced Breaking capacity, 15A
VAC
Voltage
250
AC
VDC
Voltage
125
DC
CURRENT
Current
15
A
IRAC
Interrupting Rating
100
AC
IRDC
Interrupting Rating
1500
DC
CHARACTERISTIC
Characteristic
Fast Blow
CS
Case Size
3912
PACKAGING
Packaging
Tape and Reel (2000 pcs.)
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D