Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
06900 - Třmenové úchyty
Kusovník
06900-140066
BEST
Objednací číslo
AUSF
Provedení
A
Vzdálenost
140 mm
B
Šířka
25 mm
D
Závit
M6 mm
H
Výška
52 mm
L
Délka
170 mm
TRAG
Nosná síla
1000 N
GEW
Hmotnost cca
0.2600 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
39269025
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D