Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
06900 - Uchwyty pałąkowe
Lista materiałowa
06900-140066
BEST
Nr zamówienia
AUSF
Wersja
A
Odstęp
140 mm
B
Szerokość
25 mm
D
Gwint
M6 mm
H
Wysokość
52 mm
L
Długość
170 mm
TRAG
Nośność
1000 N
GEW
Ciężar ok.
0.2600 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
39269025
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D