Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
06911 - Uchwyty łukowe
Lista materiałowa
06911-11906
BEST
Nr zamówienia
06911-11906
A
Długość
119 mm
B
Szerokość
25 mm
C
Wysokość
33 mm
D
Średnica
M 6
H
Wysokość
43.5 mm
L
Długość
150 mm
L1
Długość
98 mm
R
Promień
94 mm
T
Głębokość
10.0 mm
GEW
Ciężar ok.
0.0497 kg
TRAG
Nośność
1000 N
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
39269025
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495137216
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D