Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 11
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06919 - Pull handles round
Bill of material
06919-11505
BEST
Order No.
A
Length
mm
B
width
14 mm
D
diameter
M5 mm
H
height
41 mm
L
Length
mm
TRAG
load-bearing capacity
1000 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D