Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 20
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
06920-05 - Maniglie a staffa in acciaio inox, ovali con foro esterno
Lista materiale
06920-05-1160161051
BEST
N. d'ordine
MATERIAL
Materiale
acciaio inox
OBFLGK
Superficie corpo base
SS
Chiave in acciaio
A
Distanza
mm
B
Larghezza
21 mm
B1
Altezza
13 mm
D
Diametro
5.5 mm
H
Altezza
50 mm
T
Distanza
13.6 mm
L
Lunghezza
mm
TRAGKRAFT
Capacità di carico N
1000 N
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73269086
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D