Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
06920-05 - Poignées de manutention en Inox ovales à fixation par l'avant
Nomenclature
06920-05-1160161051
BEST
Référence
MATERIAL
Matière
Inox
OBFLGK
Surface
SS
Clé en acier
A
Distance
mm
B
Largeur
21 mm
B1
Hauteur
13 mm
D
Diamètre
5.5 mm
H
Hauteur
50 mm
T
Distance
13.6 mm
L
Longueur
mm
TRAGKRAFT
Charge N
1000 N
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73269086
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D