Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 20
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
06920-05 - Třmenová madla nerezová ocel oválná s vnějším otvorem
Kusovník
06920-05-1160161051
BEST
Objednací číslo
MATERIAL
Materiál
nerezové
OBFLGK
Povrch základní těleso
SS
Ocelový klíč
A
Vzdálenost
mm
B
Šířka
21 mm
B1
Výška
13 mm
D
Průměr
5.5 mm
H
Výška
50 mm
T
Vzdálenost
13.6 mm
L
Délka
mm
TRAGKRAFT
Nosná síla N
1000 N
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73269086
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D