Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 273
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06926-05 - Tubular handles, aluminium or stainless steel
Bill of material
06926-05-3003500286
BEST
Order No.
MATGRU
Main materia
FARBEGRU
Main colour
OBERFGRU
Surface finish
MATKOM
Component
thermoplastic
FARBEKOM
Component
A
Length
mm
B
width
35 mm
D
thread
6 mm
H
height
77.5 mm
L
Length
mm
TRAG
load-bearing capacity
1000 N
B1
width
30X2 mm
H2
height
60 mm
S
Länge max
7 mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D