Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 18
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
06956 - Trubková madla zalomená
Kusovník
06956-120042
BEST
Objednací číslo
MATERIAL
Materiál základní těleso
FARBE
Farbe Grundkörper
A
Délka
mm
B
Šířka
24 mm
D
Závit
M 4 mm
H
Výška
40 mm
L
Délka
mm
TRAG
Nosná síla
200 N
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D