Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
06961-01 - Uchwyty kasetowe, składane, stal nierdzewna
Lista materiałowa
06961-01-132
BEST
Nr zamówienia
06961-01-132
H
Szerokość
93 mm
L1
Długość
132 mm
L
Długość
115 mm
T
Wysokość
13,5 mm
TRAG
Nośność
200 N
GEW
Ciężar ok.
0.3401 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495433080
ZTN
Nr taryfy celnej
73269086
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D