Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06962-01 - Schalengriffe Aluminium klappbar
Bill of material
06962-01-07911812
BEST
Order No.
FORM
Form
AUSF
version
FARBE
Colour
POS
Position of grip
A1
Length
118 mm
B
Length
48.5 mm
H
height
91 mm
H1
height
79 mm
H2
height
68.5 mm
L
Length
109 mm
L1
Length
130 mm
T
distance
16
X
Length
110 mm
X1
Length
118 mm
Y
height
70.5 mm
Y1
height
79 mm
TRAG
load-bearing capacity
625 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D