Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
0697360000 - AP AKZ2.5
Lista materiale
Weidmueller 0697360000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0697360000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AP AKZ2.5
DESCSHORT
Description short
Piastre terminali (Morsetto) 22.5 mm x 2.5 mm, beige
DESCLONG
Description long
Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
GTIN
GTIN-Code
4008190098865
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
beige
BAC140
Combustibility class
V2
BAD581
Latchable present
Yes
BAE496
min. thickness
2.500 mm
AAF040
Mass
0.000 kg
BAA020
height
22.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D