Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
0697360000 - AP AKZ2.5
Спецификация
Weidmueller 0697360000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0697360000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AP AKZ2.5
DESCSHORT
Description short
Торцевая пластина (клеммы) 22.5 mm x 2.5 mm, бежевый
DESCLONG
Description long
Концевая пластина для изоляции токонесущих компонентов клеммных колодок. Такая концевая пластина также используется для визуально заметного разделения электрических цепей во избежание ошибок при подключении проводов.
GTIN
GTIN-Code
4008190098865
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
beige
BAC140
Combustibility class
V2
BAD581
Latchable present
Yes
BAE496
min. thickness
2.500 mm
AAF040
Mass
0.000 kg
BAA020
height
22.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D