Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
0699600000 - AST 1/35 6.3/2.8 DB
Lista materiale
Weidmueller 0699600000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0699600000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AST 1/35 6.3/2.8 DB
DESCSHORT
Description short
Morsettiera passante, Collegamento a spina piatta, 2.5 mm², 500 V, 20 A, Numero di collegamenti: 4
DESCLONG
Description long
Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.
GTIN
GTIN-Code
4008190350666
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
20 A
AAP403
Number of contact points per level
4
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
20 A
BAA020
height
58 mm
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
BAA351
color
beige
BAB577
depth
46 mm
BAC034
Connection type
Flat plug-in connector
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
2.500 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD774
Closing plate required
Yes
BAF016
width
6.500 mm
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
500 V
AAF040
Mass
0.011 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D