Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 72
HELP_VARIABLE
Empresa
Sati
Descripción
06B-2 (9,525 x 5,72 mm) - Discos para cadena doble de rodillos (DIN 8187 - ISO/R 606)
Lista de materiales
CD05043
CODE
Código
P
Paso
9.525 mm
W
Ancho interno
5.72 mm
DR
Rodillo
6.35 mm
R
Radio diente
10 mm
C
Ancho radio
1 mm
L
Ancho diente
5.2 mm
H2
Ancho diente
15.4 mm
Z
DE
mm
DP
mm
D
mm
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D