Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 10
HELP_VARIABLE
Azienda
Sati
Descrizione
06B R.6,35 - Corone doppie per due catene semplici
Lista materiale
DS05018
CODE
Codice
Z
H2
24.3 mm
F
19 mm
F1
13.7 mm
DB
mm
D
mm
P
Passo
9.525 mm
W
Larghezza interna
5.72 mm
DR
Rullo
6.35 mm
R
Raggio dente
10 mm
C
Larghezza raggio
1 mm
L
Largh. dente
5.2 mm
DE
mm
DP
mm
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D