Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 10
HELP_VARIABLE
Empresa
Sati
Descripción
06B R.6,35 - Discos dobles para dos cadenas simples
Lista de materiales
DS05018
CODE
Código
Z
H2
24.3 mm
F
19 mm
F1
13.7 mm
DB
mm
D
mm
P
Paso
9.525 mm
W
Ancho interno
5.72 mm
DR
Rodillo
6.35 mm
R
Radio diente
10 mm
C
Ancho radio
1 mm
L
Ancho diente
5.2 mm
DE
mm
DP
mm
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D