Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sati
Description
06B R.6,35 - Disques doubles pour deux chaines simples
Nomenclature
DS05018
CODE
Code
Z
H2
24.3 mm
F
19 mm
F1
13.7 mm
DB
mm
D
mm
P
Pas
9.525 mm
W
Largeur interieure
5.72 mm
DR
Rouleau
6.35 mm
R
Rayon de denture
10 mm
C
Largeur de rayon
1 mm
L
Larg. de denture
5.2 mm
DE
mm
DP
mm
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D