Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
Sati
Beschreibung
06B R.6,35 - Zweifach-Scheiben für zwei Einfach-Ketten
Stückliste
DS05018
CODE
Code
Z
H2
24.3 mm
F
19 mm
F1
13.7 mm
DB
mm
D
mm
P
Teilung
9.525 mm
W
Innere Breite
5.72 mm
DR
Rollen
6.35 mm
R
Radius
10 mm
C
Radiusbreite
1 mm
L
Zahnbreite
5.2 mm
DE
mm
DP
mm
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D