Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pfeifer
Description
07_Foundation Anchor PGS-H2
Bill of material
PGS-16/H2-200809-mit Bolzen(300)
TYP
Typ
ARTNR
Bestell-Nr.
200809
DAR
Darstellungsart
LODLEVEL
LOD Level
L
Gesamtlänge
510 mm
NRD
Bemessungs-widerstand
68 kN
M
Gewinde-größe
M 16
LS
Ls
500 mm
D1
d
25 mm
DS
ds
10 mm
MAT
Material
Stahl blank
LT
Ladungs-träger
50 piece(s)
VE
Verp.-Einheit
1 piece(s)
G
Gewicht ca.
0.89 kg
INFO
PDF
INFO1
PDF
INFO2
PDF
INFO3
PDF
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D