您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
07000104006
SToxxparts
07 Drive technology
07000104000
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD模型選擇
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000104000/07000104000.prj},{NB=07000104006},{PREVIEW=07000104000.png},{ARTNR=07000104006},{H1=35},{L1=450},{L2=494},{B1=16.5},{B2=34},{D=6.5},{S=3.5},{MAT=Stahl verzinkt/Wälzlagerstahl gehärtet},{GEW=2835},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/0a.f0.68.07000104000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1067034}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
07000104000 - Telescopic linear ball bearing
Bill of material
07000104006
ARTNR
Article No.
07000104006
07000104006
H1
35
35
mm
L1
450
450
mm
L2
494
494
mm
B1
16.5
16.5
mm
B2
34
34
mm
D
6.5
6.5
mm
S
3.5
3.5
mm
MAT
Material
Stahl verzinkt/Wälzlagerstahl gehärtet
GEW
Weight
2835
2835
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/0a.f0.68.07000104000.pdf
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D