Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
07075 - Vodicí vložky do drážky těžké, typ I
Kusovník
07075-0805
BEST
Objednací číslo
TYP
Typ
I
NUTB
Šířka drážky
8 mm
B
Šířka
17 mm
B1
Šířka
8 mm
D
Závit
mm
H
Výška
9.6 mm
H1
Výška
1.65 mm
H2
Výška
2.9 mm
L
Délka
22 mm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Doporučení
Loading ...
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D