Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
07076 - Profilé pour rainure en T type I
BEST
Référence
NURB
Largeur de la rainure
8
B
Largeur
16 mm
D
Diamètre
M 8 mm
H
Hauteur
9.5 mm
L
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
L1
Distance
mm
L2
Distance
mm
ANZB
Nombre
GEW
Poids environ
0.0390 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
0
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D