Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
07076 - Profil vodicí vložky do drážky TYP I
BEST
Objednací číslo
NURB
Šířka drážky
8
B
Šířka
16 mm
D
Průměr
M 8 mm
H
Výška
9.5 mm
L
Délka
mm
Enter value for L
Délka
mm
cm
inch
ft
L1
Vzdálenost
mm
L2
Vzdálenost
mm
ANZB
Počet
GEW
Hmotnost cca
0.0390 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
0
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D