Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
07076 - Profil wpustowy, typ I
BEST
Nr zamówienia
NURB
Szerokość rowka
8
B
Szerokość
16 mm
D
Średnica
M 8 mm
H
Wysokość
9.5 mm
L
Długość
mm
Enter value for L
Długość
mm
cm
inch
ft
L1
Odstęp
mm
L2
Odstęp
mm
ANZB
Liczba
GEW
Ciężar ok.
0.0390 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
0
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D