Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 27
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Beschreibung
07105 - Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit abgeflachter Kugel LONG-LOK gesichert
Stückliste
07105-20860
BEST
Bestellnummer
FORM
Form
B
AUSF
Ausführung
mit abgeflachter Kugel
MATERIAL
Komponent
Wälzlagerstahl mm
D1
Gewinde
mm
D3
Durchmesser
mm
L1
Länge
- mm
L2
Länge
mm
L3
Länge
mm
KUGEL
Kugeldurchmesser
mm
SW
Schlüsselweite
mm
BELASTUNG
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
kN
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D