Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 27
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
07105 - Vis à bille orientable sans tête bille avec plat, avec sécurité LONG-LOK
Nomenclature
07105-20860
BEST
Référence
FORM
Forme
B
AUSF
Modèle
bille avec plat
MATERIAL
de composant
Wälzlagerstahl mm
D1
Filetage
mm
D3
Diamètre
mm
L1
Longueur
- mm
L2
Longueur
mm
L3
Longueur
mm
KUGEL
Diamètre de bille
mm
SW
Ouverture de clé
mm
BELASTUNG
Vis à bille orientable sans tête bille avec plat, avec sécurité LONG-LOK
kN
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D