Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 38
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
07107 - Ball pressure screws without head with fine thread
Bill of material
07107-12040
BEST
Order No.
FORM
Form
AUSF
version
W
values range
D1
thread
mm
D3
diameter
L1
Length
L2
Length
mm
KUGEL
ball-Ø
mm
SW
width across flats
mm
BELASTUNG
load capacity max. (static load only)
kN
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D