Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pfeifer
Description
08_Foundation Anchor PGS-H4
Bill of material
PGS-20/H4-200818-mit Bolzen(300)
TYP
Typ
ARTNR
Bestell-Nr.
200818
DAR
Darstellungsart
LODLEVEL
LOD Level
L
Gesamtlänge
375 mm
NRD
Bemessungs-widerstand
97 kN
M
Gewinde-größe
M 20
LS
Ls
365 mm
D1
d
30 mm
DS
ds
10 mm
MAT
Material
Stahl blank
LT
Ladungs-träger
50 piece(s)
VE
Verp.-Einheit
1 piece(s)
G
Gewicht ca.
1.50 kg
INFO
PDF
INFO1
PDF
INFO2
PDF
INFO3
PDF
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D