Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 70
HELP_VARIABLE
Azienda
Sati
Descrizione
081-1 (12,7 x 3,33 mm) - Corone per catene semplici/doppie/triple a rulli (DIN 8187 - ISO/R 606)
Lista materiale
CS06042
CODE
Codice
P
Passo
12.7 mm
W
Larghezza interna
3.3 mm
DR
Rullo
7.75 mm
R
Raggio dente
13 mm
C
Larghezza raggio
1.3 mm
H1
Largh. dente
3 mm
Z
DE
mm
DP
mm
D
mm
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D