Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 70
HELP_VARIABLE
Empresa
Sati
Descripción
083-1/084-1 (12,7 x 4,88 mm) - Discos para cadena simple/doble/triple de rodillos (DIN 8187 - ISO/R 606)
Lista de materiales
CS07042
CODE
Código
P
Paso
12.7 mm
W
Ancho interno
4.88 mm
DR
Rodillo
7.75 mm
R
Radio diente
13 mm
C
Ancho radio
1.3 mm
H1
Ancho diente
4.5 mm
Z
DE
mm
DP
mm
D
mm
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D