Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 70
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sati
Description
085-1 (12,7 x 6,4 x 7,75 mm) - Disques pour chaînes simples/doubles/triples à rouleaux (DIN 8187 - ISO/R 606)
Nomenclature
CS08042
CODE
Rèfèrence
P
Pas
12.7 mm
W
Largeur interieure
6.4 mm
DR
Rouleau
7.75 mm
R
Rayon de denture
13 mm
C
Largeur de rayon
1.3 mm
H1
Larg. de denture
5.9 mm
Z
DE
mm
DP
mm
D
mm
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D