Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 72
HELP_VARIABLE
Azienda
Sati
Descrizione
08B-2 (12,7 x 7,75 mm) - Corone per catene doppie a rulli (DIN 8187 - ISO/R 606)
Lista materiale
CD09043
CODE
Codice
P
Passo
12.7 mm
W
Larghezza interna
7.75 mm
DR
Rullo
8.51 mm
R
Raggio dente
13 mm
C
Larghezza raggio
1.3 mm
L
Largh. dente
7 mm
H2
Largh. dente
21 mm
Z
DE
mm
DP
mm
D
mm
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D