Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
0935120000 - SP M6 15 S2
Kusovník
Weidmueller 0935120000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0935120000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SP M6 15 S2
DESCSHORT
Description short
Rozpěrka (kryt) Klippon TB (Terminal Box) 10 x 11.2 x 15 mm, Nerezavějící ocel 1.4305 (303)
DESCLONG
Description long
Mezikus pro upevnění montážních desek ve skříni. Mezikus je zašroubuje na místo pro upevnění.
GTIN
GTIN-Code
4032248699056
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB382
Type of accessory
Rozpěrka (kryt)
BAB664
material
stainless steel - 1.4305
AAF040
Mass
0.009 kg
BAB577
depth
21 mm
BAA020
height
11.2 mm
BAF016
width
10 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
73181595
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D