Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
0935120000 - SP M6 15 S2
Nomenclature
Weidmueller 0935120000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0935120000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SP M6 15 S2
DESCSHORT
Description short
Entretoise (boîtier) Klippon TB (Terminal Box) 10 x 11.2 x 15 mm, Acier inox 1.4305 (303)
DESCLONG
Description long
Entretoise pour fixer les plaques de support sur les boîtiers. L'entretoise est vissée et fermement fixée.
GTIN
GTIN-Code
4032248699056
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB382
Type of accessory
Entretoise (boîtier)
BAB664
material
stainless steel - 1.4305
AAF040
Mass
0.009 kg
BAB577
depth
21 mm
BAA020
height
11.2 mm
BAF016
width
10 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
73181595
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D