Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
0935120000 - SP M6 15 S2
Спецификация
Weidmueller 0935120000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0935120000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SP M6 15 S2
DESCSHORT
Description short
Прокладка (корпус) Klippon TB (Terminal Box) 10 x 11.2 x 15 mm, Нержавеющая сталь 1.4305 (303)
DESCLONG
Description long
Прокладка для фиксации монтажных пластин в корпусе. Прокладка закручивается на месте для крепления.
GTIN
GTIN-Code
4032248699056
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB382
Type of accessory
Прокладка (корпус)
BAB664
material
stainless steel - 1.4305
AAF040
Mass
0.009 kg
BAB577
depth
21 mm
BAA020
height
11.2 mm
BAF016
width
10 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
73181595
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D