Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
0935130000 - SP M6 20 S2
Stückliste
Weidmueller 0935130000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0935130000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SP M6 20 S2
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abstandhalter (Gehäuse) Klippon TB (Terminal Box) 10 x 11.2 x 20 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
DESCLONG
Langbeschreibung
Abstandshalter zur Befestigung von Montageplatten im Gehäuse. Der Abstandshalter wird zur Befestigung verschraubt.
GTIN
4032248699001
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB382
Art des Zubehörs
Abstandhalter
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4305
AAF040
Masse
0.012 kg
BAB577
Tiefe
26 mm
BAA020
Höhe
11.2 mm
BAF016
Breite
10 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
73181595
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D