IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
0ADKC1600-BE
Bel Fuse
Circuit Protection
0ADKC1600-BE
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/circuit_protection/0adkc1600_be/0adkc1600_be.prj},{NB=0ADKC1600-BE},{PN=0ADKC1600-BE},{DESC=Ceramic tube fuse, 5x20mm, UL, Slow Blow, 1.6A, 600V},{CURRENT=1.6},{VAC=600},{VDC=500},{IRAC=200},{IRDC=300},{CS=5x20},{CHARACTERISTIC=Slow Blow},{MOUNTING=Holder},{PACKAGING=Bulk (Cartridge)},{DEFAULTSORTATTR=5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0ADKC1600-BE
Bill of material
0ADKC1600-BE
PN
Part Number
0ADKC1600-BE
DESC
Description
Ceramic tube fuse, 5x20mm, UL, Slow Blow, 1.6A, 600V
CURRENT
Current
1.6
A
VAC
Voltage
600
AC
VDC
Voltage
500
DC
IRAC
Interrupting Rating
200
AC
IRDC
Interrupting Rating
300
DC
CS
Case Size
5x20
CHARACTERISTIC
Characteristic
Slow Blow
MOUNTING
Mounting
Holder
PACKAGING
Packaging
Bulk (Cartridge)
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D