Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0AFGBK160SBA
Bill of material
0AFGBK160SBA
PN
Part Number
0AFGBK160SBA
DESC
Description
240/150V-Rated fuse for EV/HEV/ESS applications, 160A, stud mount with offset blade
CR
Current Rating
160 A
VAC
Voltage
240 VAC
VDC
Voltage
150 VDC
IRAC
Interrupting Rating
50000 AC
IRDC
Interrupting Rating
10000 DC
CHARACTERISTIC
Characteristic
aR
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D